제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BAM01CM

BOS R-36

반사판 및 반사 필름

버전
큐브 모서리 4 mm
사용
광전 역반사 센서용
형태
정사각형
2개 마운팅 홀
치수
40 x 60 x 7.5 mm
감지면
19.9 cm²
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
버전
큐브 모서리 4 mm
사용
광전 역반사 센서용
형태
정사각형
2개 마운팅 홀
치수
40 x 60 x 7.5 mm
감지면
19.9 cm²
주변 온도
-20...60 °C
활성 영역, 재질
PMMA/김서림 방지 코팅
광원 유형
무편광 빛, 편광 빛에도 해당
고정
접착제
나사 M3
분류
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ECLASS 9.0
27-27-36-01
ECLASS 9.1
27-27-36-01
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니