유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
R-TNC-플러그, 직선형, 1-폴
연결 2
TNC-플러그, 직선형
케이블
FRPE 실드 검은색, 2 m
도체 수량
1
케이블 온도, 고정 배선
-40...85 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BIS U-500-EF-02 | BIS U-500-EF-05 | |
|
113,840 KRW
정가
|
139,160 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | R-TNC-플러그, 직선형, 1-폴 | R-TNC-플러그, 직선형, 1-폴 |
|---|---|---|
| 연결 2 | TNC-플러그, 직선형 | TNC-플러그, 직선형 |
| 케이블 | FRPE 실드 검은색, 2 m | FRPE 실드 검은색, 5 m |
| 도체 수량 | 1 | 1 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 보호 등급 | IP68 | IP68 |
| 케이블 피복, 색상 | 검은색 | 검은색 |
| 승인 / 적합성 |
CE CSA cURus WEEE |
CE CSA cURus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.