유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
유연한 설치 시스템
기능 원리
마운팅 시스템
사용
M36 센서용
소재
스테인리스 스틸
치수
지름 48 x 54 mm
고정
단자
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
단종
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BMS CS-M-D12-IX09-01 | BES 36-HW-1 | |
|
-
정가
|
24,180 KRW
정가
|
|
| 기능 원리 | 마운팅 시스템 | - |
|---|---|---|
| 사용 | M36 센서용 | 지름 36mm 센서용 |
| 소재 | 스테인리스 스틸 | 알루미늄 |
| 치수 | 지름 48 x 54 mm | 52.5 x 60 x 40 mm |
| 고정 | 단자 | 나사 M5 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.