유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
근접 센서 정지 위치 고정 장치
사용
지름 18 mm 센서용
M18 센서용
설치 길이 60mm에서
M18 센서용
설치 길이 60mm에서
소재
황동 니켈 도금
치수
지름 32 x 58 mm
고정
나사, 단자
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D18,0-2-FXL | BAM MC-XA-023-D18,0-2-FS | |
|
-
정가
|
27,620 KRW
정가
|
|
| 사용 |
지름 18 mm 센서용 M18 센서용 설치 길이 60mm에서 |
지름 18 mm 센서용 M18 센서용 설치 길이 40mm에서 |
|---|---|---|
| 소재 | 황동 니켈 도금 | 황동 니켈 도금 |
| 치수 | 지름 32 x 58 mm | 지름 32 x 36 mm |
| 고정 | 나사, 단자 | 나사, 단자 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.