유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
근접 센서 정지 위치 고정 장치
사용
지름 12 mm 센서용
M12 센서용
설치 길이 46mm에서
M12 센서용
설치 길이 46mm에서
소재
니켈 도금된 황동
치수
지름 23 x 44.5 mm
고정
나사, 단자
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D12,0-2-FXL | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
정가
|
21,140 KRW
정가
|
|
| 사용 |
지름 12 mm 센서용 M12 센서용 설치 길이 46mm에서 |
지름 12 mm 센서용 M12 센서용 설치 길이 32mm에서 |
|---|---|---|
| 소재 | 니켈 도금된 황동 | 황동 니켈 도금 |
| 치수 | 지름 23 x 44.5 mm | 지름 23 x 30.5 mm |
| 고정 | 나사, 단자 | 나사, 단자 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.