제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAM029C

BAM PC-OS-024-50K-1

보호 하우징

요약 설명
보호 하우징
사용
BOS 50K 포토 센서용
소재
알루미늄 다이 캐스팅 코팅됨, 흑색
보호 시트 재질
유리 세라믹
치수
89.1 x 133 x 135.7 mm
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
요약 설명
보호 하우징
사용
BOS 50K 포토 센서용
소재
알루미늄 다이 캐스팅 코팅됨, 흑색
보호 시트 재질
유리 세라믹
치수
89.1 x 133 x 135.7 mm
고정
스크류 드라이빙
단자
주변 온도
-5...70 °C, cooled max. 160 °C, min. 0 °C (water 8°C, 2l/min)
승인 / 적합성
CE
ATEX
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니