제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAM02HA

BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92

비상 정지 장치

B10d (EN ISO 13849-1)
0.1백만 스위칭 주기
승인 / 적합성
cULus
CE
세이프티
WEEE
작동 원리
기계적
접점 개수
2x 상시 폐쇄 강제 접점
활용 카테고리
AC-15
DC-13
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
B10d (EN ISO 13849-1)
0.1백만 스위칭 주기
승인 / 적합성
cULus
CE
세이프티
WEEE
작동 원리
기계적
접점 개수
2x 상시 폐쇄 강제 접점
활용 카테고리
AC-15
DC-13
릴리스 유형
선삭
기계적 수명
0.06백만 스위칭 주기
연결
M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩
치수
80 x 106 x 72 mm
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP65
하우징 재질
플라스틱
분류
ECLASS 10.1
27-37-12-44
ECLASS 11.0
27-37-12-44
ECLASS 12.0
27-37-12-44
ECLASS 13.0
27-37-12-44
ECLASS 14.0
27-37-12-44
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-19-01
ECLASS 6.2
27-37-12-44
ECLASS 8.1
27-37-12-44
ECLASS 9.0
27-37-12-44
ECLASS 9.1
27-37-12-44
ETIM 4.0
EC002034
ETIM 5.0
EC002034
ETIM 6.0
EC002034
ETIM 7.0
EC002034
ETIM 8.0
EC002034
ETIM 9.0
EC002034
UNSPSC 11
39121545
UNSPSC 7.0901
39121545
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니