유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
RJ50-플러그, 직선형, 10-폴
연결 2
USB-A-플러그, 직선형, 4-폴
케이블
TPE 검은색, 2.4 m
작동 전압, Ub
4.5...5.5 VDC
보호 등급
IP40
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BAM MD-VS-005-0003-02,4C | CAB-524 | |
|
-
정가
|
72,520 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | RJ50-플러그, 직선형, 10-폴 | USB-A |
|---|---|---|
| 연결 2 | USB-A-플러그, 직선형, 4-폴 | RJ45 |
| 케이블 | TPE 검은색, 2.4 m | 2.4 m |
| 작동 전압, Ub | 4.5...5.5 VDC | - |
| 보호 등급 | IP40 | - |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE WEEE UKCA |
- |
| 케이블, 참고 | - | 나선형 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.