제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAM02PM

BOS 6-BL-1

광학: 조리개, 렌즈, 디플렉터

기능 원리
조리개 BOS
버전
원형 조리개
사용
BOS 6K 포토 센서용
치수
35 x 28 x 14.1 mm
소재
알루미늄 아노다이징 처리됨
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능 원리
조리개 BOS
버전
원형 조리개
사용
BOS 6K 포토 센서용
치수
35 x 28 x 14.1 mm
소재
알루미늄 아노다이징 처리됨
감지면
지름 1 mm (2x)
고정
타원형 홀, 3.5 mm x 4.0 mm
분류
ECLASS 10.1
27-27-36-02
ECLASS 11.0
27-27-36-02
ECLASS 12.0
27-27-36-02
ECLASS 13.0
27-27-36-02
ECLASS 14.0
27-27-36-02
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-04
ECLASS 6.2
27-27-92-04
ECLASS 8.1
27-27-92-04
ECLASS 9.0
27-27-36-02
ECLASS 9.1
27-27-36-02
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니