제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAM0343

BMS CSJ-M-D30-EX19-02

유연한 설치 시스템

기능 원리
마운팅 시스템
사용
BMS 마운팅 시스템용
VESA 75/100 접합부 패널용
소재
PA 6.6
GF30
치수
지름 60 x 190.5 mm
고정
나사, 단자
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능 원리
마운팅 시스템
사용
BMS 마운팅 시스템용
VESA 75/100 접합부 패널용
소재
PA 6.6
GF30
치수
지름 60 x 190.5 mm
고정
나사, 단자
추가 기능
최대 부하 수용능력 10Kg (정적)
15°스텝 고정장치
60° 자유 회전
분류
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127