제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAM03H5

BAM LS-VS-008-C2/3-2514-5

광학: 조리개, 렌즈, 디플렉터

기능 원리
객관적으로
버전
C-마운트
사용
BVS CA-.. <등의 산업용 카메라에 적용 12 Mpix
치수
지름 33 x 47 mm
소재
알루미늄, 검은색으로 양극 산화처리됨
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능 원리
객관적으로
버전
C-마운트
사용
BVS CA-.. <등의 산업용 카메라에 적용 12 Mpix
치수
지름 33 x 47 mm
소재
알루미늄, 검은색으로 양극 산화처리됨
활성 영역, 재질
유리, 광택 처리됨
고정
스크류 드라이빙
초점 거리
25 mm
최소 물체 거리(MOD)
200 mm
보호 등급
IP67
분류
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 13.0
27-27-36-03
ECLASS 14.0
27-27-36-03
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ECLASS 8.1
27-27-92-05
ECLASS 9.0
27-27-36-03
ECLASS 9.1
27-27-36-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC001776
ETIM 8.0
EC001776
ETIM 9.0
EC001776
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니