제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BAM041Y

BAM TG-TL-040

프로파일 설계용 위치 센서

기능 원리
Magnetic
소재
PA66 GF30
JIS G3131 Grade SPHC
치수
90 x 22 x 205 mm
BTL까지 최소 거리
12 mm
BTL까지 최대 거리
56 mm
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능 원리
Magnetic
소재
PA66 GF30
JIS G3131 Grade SPHC
치수
90 x 22 x 205 mm
BTL까지 최소 거리
12 mm
BTL까지 최대 거리
56 mm
주변 온도
-40...85 °C
분류
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 14.0
27-27-43-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니