제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BAV001W

BAV MA-AC-00013-02

IO-Link 제어판

기능 원리
IO-Link 조작 패널, 4칸
치수
85 x 64 x 199 mm
최소 주변 온도
-5 °C
최대 주변 온도
55 °C
승인 / 적합성
CE
WEEE
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능 원리
IO-Link 조작 패널, 4칸
치수
85 x 64 x 199 mm
최소 주변 온도
-5 °C
최대 주변 온도
55 °C
승인 / 적합성
CE
WEEE
분류
ECLASS 10.1
19-20-05-01
ECLASS 11.0
19-20-05-01
ECLASS 12.0
27-33-02-90
ECLASS 13.0
27-33-02-90
ECLASS 14.0
27-33-02-90
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-11
ECLASS 6.2
27-27-92-11
ECLASS 8.1
27-27-92-11
ECLASS 9.0
19-20-05-01
ECLASS 9.1
19-20-05-01
ETIM 7.0
EC001415
ETIM 8.0
EC001415
ETIM 9.0
EC001415
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니