유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
상태 모니터링 툴킷
데이터 메모리
8 GB EMMC
프로세서
1.8 GHz / 400MHz
작업 메모리
2 GB RAM
슬롯 연결부
2x LAN: RJ45-소켓, 8-폴 4x IO-Link: M8x1-소켓, 4-폴, A-코딩 PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
치수
101 x 126 x 50 mm
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BAV MA-NC-00025-01 | BNI EGW-720-007-K095 | |
|
1,947,440 KRW
정가
|
2,112,000 KRW
정가
|
|
| 데이터 메모리 | 8 GB EMMC | 32 GB EMMC |
|---|---|---|
| 프로세서 | 1.8 GHz / 400MHz | 1.8 GHz / 400MHz |
| 작업 메모리 | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
| 슬롯 연결부 | 2x LAN: RJ45-소켓, 8-폴 4x IO-Link: M8x1-소켓, 4-폴, A-코딩 PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
2x LAN: RJ45-소켓, 8-폴 4x IO-Link: M8x1-소켓, 4-폴, A-코딩 PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81 USB: USB 2.0 표준-A |
| 치수 | 101 x 126 x 50 mm | 101 x 126 x 50 mm |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.