제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAV002Y

BAV MA-NC-00028-04

Guided Changeover Solution

지원되는 웹 브라우저
Google Chrome
하우징 재질
플라스틱
보호 등급
IP20
슬롯 연결부
2x LAN: RJ45-소켓, 8-폴
2x USB: USB 2.0 표준-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-폴
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-폴
X4: Screw terminal connection, 8-폴
치수
45 x 96 x 110.5 mm
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
지원되는 웹 브라우저
Google Chrome
하우징 재질
플라스틱
보호 등급
IP20
슬롯 연결부
2x LAN: RJ45-소켓, 8-폴
2x USB: USB 2.0 표준-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-폴
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-폴
X4: Screw terminal connection, 8-폴
치수
45 x 96 x 110.5 mm
표시
6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
주변 온도
-40...55 °C
보관 온도
-40...85 °C
작동 전압, 지침
12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
고정
캡 레일
분류
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 4.1
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ECLASS 9.0
27-37-18-90
ECLASS 9.1
27-37-18-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC001601
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니