유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
BVS VisionSensor
어플리케이션
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
코드 도구
오류 제어
Scan-Trigger
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
코드 도구
오류 제어
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
이미지 해상도
1.2 MP(1280 x 960 픽셀)
초점 거리
9.6 mm
최소 범위
50 mm
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
귀하의 쿠폰 코드
가장 빠른 방법비전센서스타터 키트- 지금 바우처 코드* "BVS_Starter_Kit_50"을 사용하세요!* 할인 코드는 스타터 키트 하나에만 사용할 수 있으며, 고객 및 회사당 한 번만 사용할 수 있다는 점에 유의하세요.