유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
유도식 간격 센서
치수
지름 18 x 83 mm
구조
M18x1
설치
비실드형
범위
1.25...8 mm
아날로그 출력
아날로그, 전류 2.3...8.5 mA
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BAW 018-PF-1-K-05 | BAW M18MG-UAC80F-S04G | |
|
-
정가
|
328,740 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 18 x 83 mm | 지름 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| 구조 | M18x1 | M18x1 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 |
| 범위 | 1.25...8 mm | 2...8 mm |
| 아날로그 출력 | 아날로그, 전류 2.3...8.5 mA | 아날로그, 전압 (0…10 V) |
| 출력 특성 | 근접 시 강하 | 근접 시 강하 |
| BWN에 따른 반복 정확도 | ±2.0 µm | ±12 µm |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | PA 12 | PBT |
| 연결 | 케이블, 5.00 m, PVC | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| 주변 온도 | -10...60 °C | -10...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 한계 주파수 –3 dB | - | 500 Hz |
| 최대 비선형 | - | ±180 µm |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.