제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BAW001L

BAW M12MG2-UAC20B-BP03

유도식 간격 센서

치수
지름 12 x 65 mm
구조
M12x1
설치
실드형
범위
0.5...2 mm
아날로그 출력
아날로그, 전압 (0…10 V)
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
지름 12 x 65 mm
구조
M12x1
설치
실드형
범위
0.5...2 mm
아날로그 출력
아날로그, 전압 (0…10 V)
출력 특성
근접 시 강하
한계 주파수 –3 dB
500 Hz
BWN에 따른 반복 정확도
±8 µm
최대 비선형
±45 µm
하우징 재질
황동, 니켈 도금
활성 영역, 재질
PBT
연결
케이블, 3.00 m, PUR
작동 전압, Ub
15...30 VDC
주변 온도
-10...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니