유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
미터 나사산이 있는 원통형 버전
치수
지름 18 x 36 mm
구조
M18x1
설치
실드형
범위
1...5 mm
아날로그 출력
아날로그, 전압 (0…10 V)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M18ME-UAC50B-BP03 | BAW M18ME-UAC50B-BP05 | BAW M18ME-UAC50B-BP04-GS04 | |
|
328,740 KRW
정가
|
328,740 KRW
정가
|
362,610 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 18 x 36 mm | 지름 18 x 36 mm | 지름 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 1...5 mm | 1...5 mm | 1...5 mm |
| 아날로그 출력 | 아날로그, 전압 (0…10 V) | 아날로그, 전압 (0…10 V) | 아날로그, 전압 (0…10 V) |
| 출력 특성 | 근접 시 강하 | 근접 시 강하 | 근접 시 강하 |
| 한계 주파수 –3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| BWN에 따른 반복 정확도 | ±8 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| 최대 비선형 | ±120 µm | ±120 µm | ±120 µm |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT | PBT |
| 연결 | 케이블, 3.00 m, PUR | 케이블, 5.00 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 4.00 m, PUR |
| 작동 전압, Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| 주변 온도 | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 기능 원리 | 유도식 거리 센서 | 유도식 거리 센서 | 유도식 거리 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.