제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BAW003F

BAW Z01AC-UAD50B-DP05-K

비매립형 설치용 큐빅 디자인

치수
38.5 x 30 x 17 mm
구조
직육면체 형상
설치
비실드형
범위
1...5 mm
아날로그 출력
아날로그, 전압 0…10 V 아날로그, 온도
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
38.5 x 30 x 17 mm
구조
직육면체 형상
설치
비실드형
범위
1...5 mm
아날로그 출력
아날로그, 전압 0…10 V 아날로그, 온도
출력 특성
근접 시 강하
한계 주파수 –3 dB
200 Hz
BWN에 따른 반복 정확도
±10 µm
최대 비선형
±120 µm
하우징 재질
아노다이징 알루미늄
활성 영역, 재질
PA 12
연결
케이블, 5.00 m, PUR
작동 전압, Ub
15...30 VDC
주변 온도
10...60 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
기능 원리
유도식 거리 센서
분류
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니