유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
유도식 간격 센서
치수
80 x 80 x 40 mm
구조
직육면체 형상
설치
비실드형
범위
0...50 mm
아날로그 출력
아날로그, 전압 (0…10 V)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BAW MKK-050.19-S4 | BAW Q80KA-UAC50F-S4-504 | |
|
655,750 KRW
정가
|
769,590 KRW
정가
|
|
| 치수 | 80 x 80 x 40 mm | 80 x 40 x 80 mm |
|---|---|---|
| 구조 | 직육면체 형상 | 직육면체 형상 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 |
| 범위 | 0...50 mm | 0...50 mm |
| 아날로그 출력 | 아날로그, 전압 (0…10 V) | 아날로그, 전압 (0…10 V) |
| 출력 특성 | 근접 시 강하 | 근접 시 강하 |
| 한계 주파수 –3 dB | 15 Hz | 15 Hz |
| BWN에 따른 반복 정확도 | ±12 µm | ±12 µm |
| 최대 비선형 | ±1500 µm | ±750 µm [15…35 mm]; ±1500 µm [5…15 mm, 35…45 mm]; ±2000 µm [0…5 mm, 45…50 mm] |
| 하우징 재질 | PBT | PBT |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 |
| 작동 전압, Ub | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
| 주변 온도 | -10...70 °C | -10...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.