유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
미터 나사산이 있는 원통형 버전
치수
지름 12 x 65 mm
구조
M12x1
설치
비실드형
범위
1...4 mm
아날로그 출력
아날로그, 전류 4...20 mA
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MH1-ICC40F-S04G | BAW M12MF2-ICC40F-BP00,2-GS04-508 | |
|
269,920 KRW
정가
|
417,440 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 12 x 65 mm | 지름 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| 구조 | M12x1 | M12x1 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 |
| 범위 | 1...4 mm | 1...4 mm |
| 아날로그 출력 | 아날로그, 전류 4...20 mA | 아날로그, 전류 4...20 mA |
| 출력 특성 | 근접 시 강하 | 근접 시 강하 |
| 한계 주파수 –3 dB | 500 Hz | 500 Hz |
| BWN에 따른 반복 정확도 | ±8 µm | ±10 µm |
| 최대 비선형 | ±120 µm | ±120 µm |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 0.20 m, PUR |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -10...70 °C | -10...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 기능 원리 | 유도식 거리 센서 | 유도식 거리 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.