제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BAW003W

BAW Z05AC-BLD50B-BP00,75-GS04

유도식 간격 센서

치수
30 x 38.5 x 16.5 mm
구조
직육면체 형상
설치
비실드형
범위
1...5 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
10 bit
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
30 x 38.5 x 16.5 mm
구조
직육면체 형상
설치
비실드형
범위
1...5 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
10 bit
출력 특성
근접 시 강하
한계 주파수 –3 dB
200 Hz
BWN에 따른 반복 정확도
±12 µm
최대 비선형
±150 µm
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
활성 영역, 재질
LCP
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.75 m, PUR
작동 전압, Ub
18...30 VDC
주변 온도
-10...60 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니