유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
미터 나사산이 있는 원통형 버전
치수
지름 12 x 48 mm
구조
M12x1
설치
비실드형
범위
0.2...7 mm
아날로그 출력
아날로그, 전류 4...20 mA
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MG-ICC70G-BP02 | BAW M12MG-IAC70G-BP02 | |
|
299,430 KRW
정가
|
299,430 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 12 x 48 mm | 지름 12 x 48 mm |
|---|---|---|
| 구조 | M12x1 | M12x1 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 |
| 범위 | 0.2...7 mm | 0.2...7 mm |
| 아날로그 출력 | 아날로그, 전류 4...20 mA | 아날로그, 전류 0...20 mA |
| 출력 특성 | 근접 시 강하 | 근접 시 강하 |
| 한계 주파수 –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| BWN에 따른 반복 정확도 | ±7 µm | ±7 µm |
| 최대 비선형 | ±70 µm | ±70 µm |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 프리 코팅 | 황동, 니켈 프리 코팅 |
| 활성 영역, 재질 | LCP | LCP |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PUR | 케이블, 2.00 m, PUR |
| 작동 전압, Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| 주변 온도 | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 보호 등급 | IP68 | IP68 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 기능 원리 | 유도식 거리 센서 | 유도식 거리 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.