유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 3: 갈색
PIN 4: 청색
PIN 4: 청색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
M12x1-소켓, 각형, 4핀, A-코딩
케이블
PUR 검은색, 3 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
2
도체 횡단면
0.34 mm²
작동 전압, Ub
240 VDC
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.