유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
M12x1-소켓, 각형, 4핀, A-코딩
작동 전력 디스플레이
예
기능 디스플레이
예
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
케이블
PUR 검은색, 1.5 m, 케이블 체인 호환
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추가 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 20-4-PU-01,5 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-015 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-020 | BCC M425-0000-1A-001-PX0334-020 | |
|
-
정가
|
22,630 KRW
정가
|
20,000 KRW
정가
|
15,810 KRW
정가
|
|
| 연결 | M12x1-소켓, 각형, 4핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 |
|---|---|---|---|---|
| 작동 전력 디스플레이 | 예 | LED 녹색 | - | - |
| 기능 디스플레이 | 예 | - | - | - |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | - | - |
| 케이블 | PUR 검은색, 1.5 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 1.5 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 2 m | PUR 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 도체 횡단면 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...90 °C | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...90 °C | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| 작동 전압, Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| 기능 표시기 (핀 4) | - | LED 황색 | - | - |
| 정격 전류 (40 ° C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | - | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.