유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: 갈색
PIN 3: 청색
PIN 4: 실드
PIN 3: 청색
PIN 4: 실드
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
BTL 제품용 케이블
연결
M8x1-소켓, 직선형, 3핀, A-코딩
케이블
PUR 실드 검은색, 20 m
도체 수량
2
도체 횡단면
0.34 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...70 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 48-15-CP-20 | BCC M313-0000-10-036-PS0334-200 | |
|
170,790 KRW
정가
|
118,290 KRW
정가
|
|
| 연결 | M8x1-소켓, 직선형, 3핀, A-코딩 | M8x1-소켓, 직선형, 3핀, A-코딩 |
|---|---|---|
| 케이블 | PUR 실드 검은색, 20 m | PUR 실드 검은색, 20 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 2 | 3 |
| 도체 횡단면 | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...70 °C | -50...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | 5...70 °C | -25...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 3.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 케이블 피복, 색상 | 검은색 | 검은색 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.