유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
푸시-풀 소켓, 각형, 3핀
작동 전력 디스플레이
예
기능 디스플레이
예
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
케이블
PUR black, 3 m, drag chain compatible
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 40-4-PU-03 | BKS-S 40-1-PU-03 | |
|
-
정가
|
30,790 KRW
정가
|
|
| 연결 | 푸시-풀 소켓, 각형, 3핀 | 푸시-풀 소켓, 각형, 3핀 |
|---|---|---|
| 작동 전력 디스플레이 | 예 | - |
| 기능 디스플레이 | 예 | - |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | - |
| 케이블 | PUR black, 3 m, drag chain compatible | PUR 검은색, 3 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 3 | 3 |
| 도체 횡단면 | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 작동 전압, Ub | 30 VDC | 60 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP65 | IP65 |
| 승인 / 적합성 |
CE cURus EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.