유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
M12x1-소켓, 직선형, 5핀, C-코딩
케이블
PUR 검은색, 5 m
도체 수량
5
도체 횡단면
0.50 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-25...70 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 80-G-PU-05 | BKS-S 80-W-PU-05 | |
|
66,400 KRW
정가
|
66,400 KRW
정가
|
|
| 연결 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, C-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, C-코딩 |
|---|---|---|
| 케이블 | PUR 검은색, 5 m | PUR 검은색, 5 m |
| 도체 수량 | 5 | 5 |
| 도체 횡단면 | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 작동 전압, Ub | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| 보호 등급 | IP68 | IP68 |
| 승인 / 적합성 |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.