제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BCC00J6

BKS-B 41-1-03

단방향 코드세트

연결
푸시-풀 소켓, 직선형, 3핀
스위칭 출력
비동등
케이블
PVC 검은색, 3 m
도체 수량
3
도체 횡단면
0.25 mm²
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
푸시-풀 소켓, 직선형, 3핀
스위칭 출력
비동등
케이블
PVC 검은색, 3 m
도체 수량
3
도체 횡단면
0.25 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-25...70 °C
케이블 온도, 이동 배선
-5...70 °C
작동 전압, Ub
75 VDC / 60 VAC