유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
BIS 제품용 케이블
연결 1
M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
케이블
PVC 실드 검은색, 5 m
도체 수량
2
케이블 온도, 고정 배선
-25...105 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BIS C-517-PVC-05 | BIS C-517-PVC-01 | |
|
-
정가
|
151,810 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩 |
|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 |
| 케이블 | PVC 실드 검은색, 5 m | PVC 실드 검은색, 1 m |
| 도체 수량 | 2 | 2 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -5...105 °C | -5...105 °C |
| 작동 전압, Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP68/IP68 | IP68/IP68 |
| 승인 / 적합성 |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.