유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
BIS 제품용 케이블
연결 1
M12x1-소켓, 직선형, A-코딩
연결 2
M12x1-소켓, 직선형, A-코딩
케이블
PUR 실드 검은색, 5 m
도체 수량
2
케이블 온도, 고정 배선
-40...70 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BIS C-528-PU-05 | BIS C-505-PU-05 | BIS C-505-PU1-05 | |
|
185,520 KRW
정가
|
168,660 KRW
정가
|
185,520 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-소켓, 직선형, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-소켓, 직선형, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 |
| 케이블 | PUR 실드 검은색, 5 m | PUR 실드 검은색, 5 m | PUR 실드 검은색, 5 m |
| 도체 수량 | 2 | 2 | 2 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | 5...70 °C | 5...70 °C | 5...70 °C |
| 작동 전압, Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| 보호 등급 | IP67, 설치됨 | IP65 | IP65 |
| 케이블 피복, 색상 | 검은색 | 검은색 | 검은색 |
| 승인 / 적합성 |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
| 정격 전류 (40 ° C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.