제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC00RM

BIS Z-502-PU1-02/M

양방향 코드세트

연결 1
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
연결 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
케이블
PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible
도체 수량
8
케이블 온도, 고정 배선
-50...80 °C
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
연결 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
케이블
PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible
도체 수량
8
케이블 온도, 고정 배선
-50...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...80 °C
작동 전압, Ub
30 VDC / 30 VAC
정격 전류 (40 ° C)
2.0 A
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
EAC