제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC00WH

BKS-S 92-TA1

T형 스플리터

연결 1
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
연결 2
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
연결 3
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
작동 전압, Ub
30 VDC
보호 등급
IP68
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
연결 2
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
연결 3
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
작동 전압, Ub
30 VDC
보호 등급
IP68
주변 온도
-36...60 °C
승인 / 적합성
EAC
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002925
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니