유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, B-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, B-코딩
인터페이스
프로피버스
케이블
PUR 실드 보라색, 7 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
2
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추가 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S103/GS103-CP-07 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-070 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-080 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-090 | |
|
-
정가
|
121,620 KRW
정가
|
129,880 KRW
정가
|
138,130 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, B-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, B-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, B-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, B-코딩 |
|---|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-플러그, 직선형, B-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 2-폴, B-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 2-폴, B-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 2-폴, B-코딩 |
| 인터페이스 | 프로피버스 | 프로피버스 | 프로피버스 | 프로피버스 |
| 케이블 | PUR 실드 보라색, 7 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 보라색, 7 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 보라색, 8 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 보라색, 9 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -20...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -20...50 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 작동 전압, Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 보호 등급 | IP68/IP68 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| 승인 / 적합성 | CE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 정격 전류 (40 ° C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.