유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
M16x0.75-소켓, 직선형, 7핀
케이블
PUR 실드 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
7
도체 횡단면
0.25 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...90 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S147M-10 | BKS-S135M-10 | BKS-S136M-10 | |
|
187,930 KRW
정가
|
234,510 KRW
정가
|
234,510 KRW
정가
|
|
| 연결 | M16x0.75-소켓, 직선형, 7핀 | M16x0.75-소켓, 직선형, 6핀 | M16x0.75-Female, angled, 6-pin |
|---|---|---|---|
| 케이블 | PUR 실드 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 7 | 7 | 7 |
| 도체 횡단면 | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VAC | 150 VAC | 60 VAC |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| 정격 전류 (40 ° C) | - | - | 5.0 A |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.