유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
M16x0.75-소켓, 직선형, 8핀
케이블
PUR Shielded black, 25.00 m, Drag chain compatible
도체 수량
8
도체 횡단면
0.25 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...80 °C
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추가 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S232-PU-25 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-250 | BKS-S 32M-25 | BKS-S 33M-25 | |
|
-
정가
|
372,440 KRW
정가
|
335,240 KRW
정가
|
318,360 KRW
정가
|
|
| 연결 | M16x0.75-소켓, 직선형, 8핀 | M16x0.75-소켓, 직선형, 8핀 | M16x0.75-소켓, 직선형, 8핀 | M16x0.75-소켓, 각형, 8핀 |
|---|---|---|---|---|
| 케이블 | PUR Shielded black, 25.00 m, Drag chain compatible | PUR 실드 검은색, 25 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 검은색, 25 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 검은색, 25 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 도체 횡단면 | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...80 °C | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...80 °C | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| 보호 등급 | IP67 | IP67, IP69K | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.