유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
M8x1-소켓, 각형, 3핀, A-코딩
케이블
PUR 실드 검은색, 10 m
도체 수량
3
도체 횡단면
0.25 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-25...80 °C
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
단종
추가 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S102-36-PU-10 | BCC M323-0000-10-036-PS0334-100 | BKS-S101-36-PU-10 | BCC M313-0000-10-036-PS0334-100 | |
|
-
정가
|
74,660 KRW
정가
|
-
정가
|
74,660 KRW
정가
|
|
| 연결 | M8x1-소켓, 각형, 3핀, A-코딩 | M8x1-소켓, 각형, 3핀, A-코딩 | M8x1-소켓, 직선형, 3핀, A-코딩 | M8x1-소켓, 직선형, 3핀, A-코딩 |
|---|---|---|---|---|
| 케이블 | PUR 실드 검은색, 10 m | PUR 실드 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 검은색, 10 m | PUR 실드 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 도체 횡단면 | 0.25 mm² | 0.34 mm² | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -25...80 °C | -50...80 °C | -25...80 °C | -50...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 승인 / 적합성 | CE |
CE WEEE |
CE |
CE WEEE |
| 케이블 온도, 이동 배선 | - | -25...80 °C | - | -25...80 °C |
| 정격 전류 (40 ° C) | - | 4.0 A | - | 4.0 A |
| 보호 등급 | - | IP67 | - | IP67 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.