제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC02MU

BCC M314-0000-20-003-PX0434-020

비차폐 센서 케이블

연결
M8x1-플러그, 직선형, 4핀, A-코딩
스위칭 출력
비동등
케이블
PUR 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
0.34 mm²
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
M8x1-플러그, 직선형, 4핀, A-코딩
스위칭 출력
비동등
케이블
PUR 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
0.34 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...90 °C
작동 전압, Ub
60 VDC / 60 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67, IP69K