유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
비차폐 센서 케이블
연결
M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩
작동 전력 디스플레이
LED 녹색
기능 표시기 (핀 2)
LED 황색
스위칭 출력
PNP 상시 폐쇄 접점 (NC)
케이블
PUR 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-005-PX0334-100 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-100 | BCC M425-0000-1A-145-PX0334-100 | |
|
44,290 KRW
정가
|
53,040 KRW
정가
|
46,790 KRW
정가
|
|
| 연결 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 작동 전력 디스플레이 | LED 녹색 | - | LED 녹색 |
| 기능 표시기 (핀 2) | LED 황색 | - | - |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) | - | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 케이블 | PUR 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 10 m | PUR 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 3 | 3 | 3 |
| 도체 횡단면 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| 작동 전압, Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
| 기능 표시기 (핀 4) | - | - | LED 황색 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.