유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
비차폐 센서 케이블
연결 1
M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩
연결 2
M8x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
작동 전력 디스플레이
녹색 LED/no
기능 디스플레이
예/아니요
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M314-3F-606-PX0434-003 | BCC M425-M314-3F-606-PX0434-006 | BCC M425-M314-3F-606-PX0434-010 | |
|
32,660 KRW
정가
|
33,540 KRW
정가
|
34,720 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M8x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M8x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M8x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 |
| 작동 전력 디스플레이 | 녹색 LED/no | 녹색 LED/no | 녹색 LED/no |
| 기능 디스플레이 | 예/아니요 | 예/아니요 | 예/아니요 |
| 기능 표시기 (핀 4) | LED 황색 | LED 황색 | LED 황색 |
| 케이블 | PUR 검은색, 0.3 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 0.6 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 1 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 4 | 4 | 4 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 작동 전압, Ub | 30 VDC / 0 VAC | 30 VDC / 0 VAC | 30 VDC / 0 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.