제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC03YC

BCC VB03-0000-10-055-PX0350-020

밸브 케이블

연결
B, DIN-0°-밸브 커넥터, 각형, 3핀
기능 디스플레이
LED 황색
억제장치
억제 다이오드
케이블
PUR 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
B, DIN-0°-밸브 커넥터, 각형, 3핀
기능 디스플레이
LED 황색
억제장치
억제 다이오드
케이블
PUR 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
도체 횡단면
0.50 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...80 °C
작동 전압, Ub
24 VDC / 24 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A