유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
밸브 케이블
연결
A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4핀
케이블
PVC 회색, 2 m
도체 수량
3
도체 횡단면
0.50 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-0000-10-054-VX8350-020 | BCC VA04-0000-10-053-VX8350-020 | BCC VA04-0000-10-053-VX8350-030 | |
|
12,550 KRW
정가
|
17,320 KRW
정가
|
19,520 KRW
정가
|
|
| 연결 | A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4핀 | A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4핀 | A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4핀 |
|---|---|---|---|
| 케이블 | PVC 회색, 2 m | PVC 회색, 2 m | PVC 회색, 3 m |
| 도체 수량 | 3 | 3 | 3 |
| 도체 횡단면 | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| 작동 전압, Ub | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| 기능 디스플레이 | - | LED 황색 | LED 황색 |
| 억제장치 | - | 억제 다이오드 | 억제 다이오드 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.