유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
M8x1-소켓, 각형, 3핀, A-코딩
작동 전력 디스플레이
LED 녹색
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
스위칭 출력
NPN 상시 개방 접점 (NO)
케이블
PVC 황색, 10 m, 케이블 체인 호환
제품 디자인
2.00 m, PVC, M8x1, 소켓
2.00 m, PVC, M8x1, 소켓
5.00 m, PVC, M8x1, 소켓
10.00 m, PVC, M8x1, 소켓
10.00 m, PVC, M8x1, 소켓
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-0000-10-006-VX43T2-100 | BCC M323-0000-10-004-VX43T2-100 | BCC M323-0000-10-001-VX43T2-100 | |
|
33,720 KRW
정가
|
33,720 KRW
정가
|
25,620 KRW
정가
|
|
| 연결 | M8x1-소켓, 각형, 3핀, A-코딩 | M8x1-소켓, 각형, 3핀, A-코딩 | M8x1-소켓, 각형, 3핀, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 작동 전력 디스플레이 | LED 녹색 | LED 녹색 | - |
| 기능 표시기 (핀 4) | LED 황색 | LED 황색 | - |
| 스위칭 출력 | NPN 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | - |
| 케이블 | PVC 황색, 10 m, 케이블 체인 호환 | PVC 황색, 10 m, 케이블 체인 호환 | PVC 황색, 10 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 3 | 3 | 3 |
| 도체 횡단면 | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| 작동 전압, Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.