제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC057L

BCC M323-M323-30-603-EX43T2-010

양방향 코드세트

연결 1
M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩
연결 2
M8x1-플러그, 각형, 3-폴, A-코딩
작동 전력 디스플레이
녹색 LED/no
기능 디스플레이
예/아니요
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩
연결 2
M8x1-플러그, 각형, 3-폴, A-코딩
작동 전력 디스플레이
녹색 LED/no
기능 디스플레이
예/아니요
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
케이블
TPE 황색, 1 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
케이블 온도, 고정 배선
-50...105 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...105 °C
작동 전압, Ub
30 VDC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67, IP69K/IP67, IP69K