유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
작동 전력 디스플레이
녹색 LED/no
기능 디스플레이
예/아니요
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추가 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-M413-3E-603-VX43T2-010 | BCC – 3-wire - PVC-double ended cable yellow – unshielded (Configurable) | BCC M313-M413-3E-300-VX43T2-003 | BCC M323-M413-3E-602-EX43T2-010 | |
|
-
정가
|
-
정가
|
21,840 KRW
정가
|
32,150 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩 | - | M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | - | M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 |
| 작동 전력 디스플레이 | 녹색 LED/no | - | - | 녹색 LED/no |
| 기능 디스플레이 | 예/아니요 | - | - | 예/아니요 |
| 기능 표시기 (핀 4) | LED 황색 | - | - | LED 황색 |
| 케이블 | PVC 황색, 1 m | PVC, 케이블 체인 호환 | PVC 황색, 0.3 m | TPE 황색, 1 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...105 °C | - | -40...105 °C | -50...105 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -5...105 °C | - | -5...105 °C | -25...105 °C |
| 작동 전압, Ub | 30 VDC | - | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | - | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | - | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.