유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
II
PIN 1: 갈색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 1: 갈색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
I
PIN 1: 갈색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 5: n.c.
PIN 1: 갈색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 5: n.c.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
작동 전력 디스플레이
녹색 LED/no
기능 디스플레이
예/아니요
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
제품 디자인
0.30 m, TPE, M12x1, 소켓
0.60 m, TPE, M12x1, 소켓
1.00 m, TPE, M12x1, 소켓
1.50 m, TPE, M12x1, 소켓
2.00 m, TPE, M12x1, 소켓
3.00 m, TPE, M12x1, 소켓
4.00 m, TPE, M12x1, 소켓
5.00 m, TPE, M12x1, 소켓
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3A-607-EX44T2-020 | BCC M415-M414-3A-606-EX44T2-020 | BCC W415-W414-3A-650-NW44T2-020 | |
|
37,910 KRW
정가
|
37,910 KRW
정가
|
85,520 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 |
| 작동 전력 디스플레이 | 녹색 LED/no | 녹색 LED/no | 녹색 LED/no |
| 기능 디스플레이 | 예/아니요 | 예/아니요 | 예/아니요 |
| 기능 표시기 (핀 4) | LED 황색 | LED 황색 | LED 황색 |
| 케이블 | TPE 황색, 2 m, 케이블 체인 호환 | TPE 황색, 2 m, 케이블 체인 호환 | TPE 용접 스파크 내성 황색, 2 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 4 | 4 | 4 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 작동 전압, Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP65/IP65 |
| 케이블 피복, 색상 | 황색 | 황색 | 황색 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE |
| 기능 표시기 (핀 2) | - | - | 흰색 LED |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.