유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
전원 케이블
연결 1
7/8"-소켓, 각형, 5-폴
연결 2
7/8"-플러그, 직선형, 5-폴
케이블
PUR 검은색, 15 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
5
케이블 온도, 고정 배선
-50...80 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-A315-30-335-PX05A5-150 | BCC A315-A315-30-335-PX05A5-150 | BCC A325-A325-30-335-PX05A5-150 | |
|
354,420 KRW
정가
|
354,420 KRW
정가
|
354,420 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | 7/8"-소켓, 각형, 5-폴 | 7/8"-소켓, 직선형, 5-폴 | 7/8"-소켓, 각형, 5-폴 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | 7/8"-플러그, 직선형, 5-폴 | 7/8"-플러그, 직선형, 5-폴 | 7/8"-플러그, 각형, 5-폴 |
| 케이블 | PUR 검은색, 15 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 15 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 15 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 5 | 5 | 5 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.