유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: violet
PIN 2: 적색
PIN 3: 회색
PIN 4: 적색/청색
PIN 5: 녹색
PIN 6: 청색 (1.0mm²)
PIN 7: 회색/분홍색
PIN 8: 흰색/녹색
PIN 9: 흰색/황색
PIN10: 흰색/회색
PIN 11: 검은색
PIN12: 녹색/황색 (1.0mm²)
PIN13: 황색/갈색
PIN 14: 갈색/녹색
PIN 15: 흰색
PIN 16: 황색
PIN 17: 분홍색
PIN 18: 회색/갈색
PIN 19: 갈색 (1.0mm²)
PIN 2: 적색
PIN 3: 회색
PIN 4: 적색/청색
PIN 5: 녹색
PIN 6: 청색 (1.0mm²)
PIN 7: 회색/분홍색
PIN 8: 흰색/녹색
PIN 9: 흰색/황색
PIN10: 흰색/회색
PIN 11: 검은색
PIN12: 녹색/황색 (1.0mm²)
PIN13: 황색/갈색
PIN 14: 갈색/녹색
PIN 15: 흰색
PIN 16: 황색
PIN 17: 분홍색
PIN 18: 회색/갈색
PIN 19: 갈색 (1.0mm²)
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
BPI 제품용 케이블
연결
M23x1-소켓, 각형, 19핀
케이블
PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
19
도체 횡단면
0.50 mm² + 1.0 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...80 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-050 | BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-050 | |
|
215,750 KRW
정가
|
215,750 KRW
정가
|
|
| 연결 | M23x1-소켓, 각형, 19핀 | M23x1-소켓, 직선형, 19핀 |
|---|---|---|
| 케이블 | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 19 | 19 |
| 도체 횡단면 | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 케이블 피복, 색상 | 검은색 | 검은색 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.