제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC06RL

BCC M414-M414-6D-338-ES64N8-200

양방향 코드세트

연결 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
연결 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
인터페이스
이더넷
케이블
TPE Shielded teal, 20 m
케이블, 참고
이더넷, CAT 5E
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
연결 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
인터페이스
이더넷
케이블
TPE Shielded teal, 20 m
케이블, 참고
이더넷, CAT 5E
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-60...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-40...80 °C
작동 전압, Ub
250 VDC / 250 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67/IP67
승인 / 적합성
CE
cULus
EAC